??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8000003888
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000003888
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS15X5 ST K11
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt, verchromt, Breite: 64 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 5.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118652390
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAG076
Lochung vorhanden
Nein
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
64 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 15 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.013 kg
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
64 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation