??
Selezione modello CAD
Weidmueller 7920100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7920100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 35-10
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 0, Passo in mm: 16.00, Isolato: Sì, 125 A, giallo
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4032248240517
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
16 mm
AAF726
rated current
125 A
AAP367
Number of bridged terminals
0
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation