??
Выбор CAD модели
Weidmueller 7820000290
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000290
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 2.5 BL RU
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество соединений: 2
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4050118667264
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
46.250 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation