??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 7760056365
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760056365
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDI 2CO P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 2 Wechsler , 8 A, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
6944169772290
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAF040
Masse
0.039 kg
BAB577
Tiefe
42.675 mm
BAA020
Höhe
102.05 mm
BAF016
Breite
15.85 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation