??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 7760056363
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760056363
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCM 4CO P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 4 Wechsler , 6 A, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
6944169772276
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
14
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAF040
Masse
0.071 kg
BAB577
Tiefe
42.675 mm
BAA020
Höhe
101.8 mm
BAF016
Breite
30.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation