??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 7760056351
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760056351
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SDI 2CO
DESCSHORT
Description short
Reléový kontakt samice, IP20, 2 CO contact , 8 A, Šroubové připojení
DESCLONG
Description long
Zásuvka pro zasunutí průmyslového zásuvného relé.
GTIN
GTIN-Code
6944169739989
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI319
number of pins
8
AAP798
Application standards
CE; CURUS; EAC
BAD454
Functional extension possible
Yes
BAD470
detachable terminals present
No
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
AAF040
Mass
0.042 kg
BAB577
depth
61 mm
BAA020
height
80.15 mm
BAF016
width
15.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation