??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 7760056349
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760056349
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDI 2CO F ECO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, niedrige Bauform, IP20, 2 Wechsler , 8 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
6944169739965
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; EAC
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Nein
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.025 kg
BAB577
Tiefe
50.25 mm
BAA020
Höhe
73.3 mm
BAF016
Breite
15.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation