??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 7760056264
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760056264
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCM 4CO ECO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 4 Wechsler , 6 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
6944169662973
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
14
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.068 kg
BAB577
Tiefe
61 mm
BAA020
Höhe
79.85 mm
BAF016
Breite
27.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation