??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 7760056225
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760056225
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SLD F 2CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP10, 2 Wechsler , 10 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
6944169634017
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.049 kg
BAB577
Tiefe
30 mm
BAA020
Höhe
83.6 mm
BAF016
Breite
24 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation