??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 7760056188
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7760056188
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DRM570730L AU
DESCSHORT
Description short
Miniaturowy przekaźnik przemysłowy, 230 V AC, Czerwona dioda LED, 4 zestyk przełączny (AgNi platerowane złotem) , 250 V AC, 5 A, Dostępność przycisku testowego: Nie
DESCLONG
Description long
Przekaźnik przełączający, zwiększający i wzmacniający sygnały cyfrowe do poziomu niskiego obciążenia wtórnego. Mała konstrukcja
GTIN
GTIN-Code
4032248922277
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
184 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
184 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP377
Number of changers
4
AAP546
Number of making contacts
0
AAP798
Application standards
CE; EAC
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.450 W
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
6.200 W
BAB714
Drive and function
monostable
BAB717
Design of drive polarity
non-polarized
BAC050
Type of actuation
AC
BAD132
Complete device with socket base
No
BAD391
LED display present
Yes
BAD470
detachable terminals present
No
BAD551
Contacts, forced present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.035 kg
BAB577
depth
42.2 mm
BAA020
height
27.41 mm
BAF016
width
21.01 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation