??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 7760056106
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760056106
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FS 2CO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, niedrige Bauform, IP10, 2 Wechsler , 12 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248855582
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Nein
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAF040
Masse
0.034 kg
BAB577
Tiefe
28.9 mm
BAA020
Höhe
69.815 mm
BAF016
Breite
24.7 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation