??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 7760056078
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7760056078
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DRM570012
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur-Industrierelais, 12 V DC, Nein, 4 Wechsler (AgNi hauchvergoldet) , 250 V AC, 5 A, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
GTIN
4032248855117
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
10.800 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
4
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS; EAC
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2.150 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
5.900 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.036 kg
BAB577
Tiefe
42.2 mm
BAA020
Höhe
27.41 mm
BAF016
Breite
21.01 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation