??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 4061600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4061600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSS112060
DESCSHORT
Description short
Miniaturowy przekaźnik przełączający, 60 V DC, Nie, 1 zestyk przełączny (AgNi platerowane złotem) , 250 V AC, 6 A, Dostępność przycisku testowego: Nie
DESCLONG
Description long
Przekaźnik przełączający, zwiększający i wzmacniający sygnały cyfrowe do poziomu niskiego obciążenia.
GTIN
GTIN-Code
4032248252299
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
54 V
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP377
Number of changers
1
AAP546
Number of making contacts
0
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.800 W
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2 W
BAB714
Drive and function
monostable
BAB717
Design of drive polarity
non-polarized
BAD132
Complete device with socket base
No
BAD391
LED display present
No
BAD470
detachable terminals present
No
BAD551
Contacts, forced present
No
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
18.2 mm
BAA020
height
27.8 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation