??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 4061220000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4061220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSS RELAIS 60V/230V 1AAC
DESCSHORT
Description short
Relais statiques, 52 V DC...60 V DC...72 V DC, 24...240 V AC, 1 A, Raccordement enfichable
DESCLONG
Description long
Relais statique pour commutation et amplification de signaux numériques. Le relais fonctionne sans usure et sans bruit. Circuit de commande et circuit de charge avec isolation électrique.
GTIN
4032248777624
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
240 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
72 V
AAF704
min. primary voltage range
52 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.250 W
BAD391
LED display present
No
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Aperçus & Génération 3D