??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 4061200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
4061200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSS RELAIS 60V/24V 2ADC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 52 V DC...60 V DC...72 V DC, 3...33 V DC, 2 A, Steckanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248415090
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
2 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
33 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF703
max. Eingangsspannung
72 V
AAF704
min. Eingangsspannung
52 V
AAP798
Anwendungsnorm
EAC
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.450 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.020 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation