??
Selezione modello CAD
Weidmueller 4061180000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4061180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC
DESCSHORT
Description short
Relè a stato solido, 18 V DC...24 V DC...30 V DC, 0...48 V DC, 100 mA, Collegamento ad innesto
DESCLONG
Description long
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.
GTIN
GTIN-Code
4032248415076
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.100 A
AAF691
max. output voltage
48 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF703
max. input voltage
30 V
AAF704
min. primary voltage range
18 V
AAP798
Application standards
EAC
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.300 W
BAD391
LED display present
No
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364110
URL
URL
Preview - Generation