??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 3896200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3896200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SP M6 20 MSZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abstandhalter (Gehäuse) Klippon EB (Essential Box) 10 x 11.2 x 20 mm, Stahl, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Abstandshalter zur Befestigung von Montageplatten im Gehäuse. Der Abstandshalter wird zur Befestigung verschraubt.
GTIN
4008190850234
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Abstandhalter
BAB664
Werkstoff
Stahl
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
26 mm
BAA020
Höhe
11.2 mm
BAF016
Breite
10 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73181595
URL
URL
Preview - Generation