??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 3835120000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3835120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AP PPT/35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) anthrazit, Höhe: 138 mm, Breite: 3 mm, V-2
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190003364
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
anthrazit
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
3 mm
AAF040
Masse
0.056 kg
BAA020
Höhe
138 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation