??
Выбор CAD модели
Weidmueller 3834100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
3834100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QB 2 MK6
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, черный, 41 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 13.00, Изолированный: Да, Ширина: 18.5 mm
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4008190542573
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
13 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation