??
Selezione modello CAD
Weidmueller 3834100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
3834100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QB 2 MK6
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, nero, 41 A, Numero di poli: 2, Passo in mm: 13.00, Isolato: Sì, Larghezza: 18.5 mm
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
4008190542573
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
13 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation