??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2896940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2896940000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, hellblau, 10 mm², 30 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, Kunststoff, 10 x 38 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4064675899662
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAB911
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
1000 V
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1 mm²
AAC027
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
1000 V
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAF726
Bemessungsstrom
30 A
AAP530
Anzahl der Etagen
2
BAA351
Farbe
blau
BAB943
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 10,3x38 mm
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC068
Art der Spannung (Defektanzeige)
DC
BAC159
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
ohne
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1 mm²
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.096 kg
BAB577
Tiefe
60.25 mm
BAA020
Höhe
72.6 mm
BAF016
Breite
35 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85351000
URL
URL
Preview - Generation