??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2891540000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2891540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FRFT 24/10
DESCSHORT
Description short
Cadre d’étanchéité (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, 81 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
GTIN
4064675880639
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.094 kg
BAB577
depth
23.7 mm
BAA020
height
152.952 mm
BAF016
width
64.024 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Aperçus & Génération 3D