??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2885920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2885920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/7.6 MM WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, белый, Шаг в мм: 7.60, Напечатанные символы: пустой, Ширина: 7.6 mm, Высота: 5 mm
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
4064675854524
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7.600 mm
BAA020
height
5 mm
BAA351
color
white
BAB577
depth
0.700 mm
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation