??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2885920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2885920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/7.6 MM WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, biały, Raster w mm: 7.60, Nadrukowane znaki: neutralna, Szerokość: 7.6 mm, Wysokość: 5 mm
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
4064675854524
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7.600 mm
BAA020
height
5 mm
BAA351
color
white
BAB577
depth
0.700 mm
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation