??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2885920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2885920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 5/7.6 MM WS
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, bianco, Passo in mm: 7.60, Caratteri stampati: Neutro, Larghezza: 7.6 mm, Posizione verticale: 5 mm
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
4064675854524
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7.600 mm
BAA020
height
5 mm
BAA351
color
white
BAB577
depth
0.700 mm
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation