??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2885920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2885920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MF 5/7.6 MM WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 7.60, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 7.6 mm, Höhe: 5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675854524
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
7.600 mm
BAA020
Höhe
5 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB577
Tiefe
0.700 mm
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation