??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2885790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2885790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESG-LP 6/17 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, Breite: 17 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675854395
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
6 mm
BAB577
Tiefe
0.050 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
BAF016
Breite
17 mm
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation