??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2883840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2883840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/41 RD
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Rouge, 32 A, Nombre de pôles: 41, Pas en mm: 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 mm
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
4064675848868
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
41
BAA351
color
red
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D