??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2883800000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2883800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4N/20
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, orange, 32 A, Polzahl: 20, Raster in mm: 6.00, Isoliert: Ja, Breite: 27.95 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4064675848769
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
6 mm
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
20
BAA351
Farbe
orange
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation