??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2875140000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2875140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
S4C 2.5 OR
DESCSHORT
Description short
Blok zacisku przelotowego, SNAP IN, pomarańczowy, 2.5 mm², 24 A, 800 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
4064675650454
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.340 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
orange
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.014 kg
BAB577
depth
37.65 mm
BAA020
height
83.588 mm
BAF016
width
5.05 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation