??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2874800000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2874800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SEP 3C 4
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) Beige foncé, Hauteur: 76.05 mm, Largeur: 2 mm, V-0, Wemid
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
4064675649830
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
76.024 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Aperçus & Génération 3D