??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2874800000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2874800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEP 3C 4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) dunkelbeige, Höhe: 76.05 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675649830
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
76.024 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation