??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2874600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2874600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 331CC 3X95/3X95 GN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, grün, 95 mm², 232 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4064675648529
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
232 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
6
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
232 A
BAA351
Farbe
grau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.076 kg
BAB577
Tiefe
57 mm
BAA020
Höhe
95.01 mm
BAF016
Breite
68.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation