??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2872050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2872050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AL3C 4 BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675640172
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
BAA351
Farbe
schwarz
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
52.4 mm
BAA020
Höhe
71.18 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation