??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2871760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2871760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ALEP 2C 2.5 BL
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) bleu, Hauteur: 55 mm, Largeur: 2.1 mm, V-0, Wemid
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
4064675639886
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
55 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Aperçus & Génération 3D