??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2871760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2871760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ALEP 2C 2.5 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) blau, Höhe: 55 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675639886
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
BAE496
min. Dicke
2.100 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
55 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Preview - Generation