??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2863880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2863880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTL 6 STB
DESCSHORT
Description short
Złączka szeregowa rozłączająca transformator pomiarowy, złącze śrubowe, 41, 2
DESCLONG
Description long
Złączka szeregowa bez wtyków rozłączających, które zostały zintegrowane w celu przyjmowania sygnałów z elementu wtykowego, do którego podłączane są różne komponenty elektryczne.
GTIN
4064675598732
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAF040
Mass
0.023 kg
BAB577
depth
46.53 mm
BAA020
height
69 mm
BAF016
width
7.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation