??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2863880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2863880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTL 6 STB
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction sans prises de déconnexion, qui sont intégrées pour recevoir un élément de prise dans lequel sont connectés les différents composants électriques.
GTIN
4064675598732
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAF040
Mass
0.023 kg
BAB577
depth
46.53 mm
BAA020
height
69 mm
BAF016
width
7.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus & Génération 3D