??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2863880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2863880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WTL 6 STB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme ohne Trennstecker, die zur Aufnahme eines Steckerelements integriert sind, an dem die verschiedenen elektrischen Komponenten angeschlossen werden.
GTIN
4064675598732
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAF040
Masse
0.023 kg
BAB577
Tiefe
46.53 mm
BAA020
Höhe
69 mm
BAF016
Breite
7.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation