??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2863790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2863790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 15/45 2X3 LRP AL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, Breite: 45 mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Eloxiertes Aluminium, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675597346
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
15 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAF016
Breite
45 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Preview - Generation