??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2857060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2857060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU PV II 3 600
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Устройство защиты от перенапряжения II, Тип II, DC, 600 В
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN
4064675537427
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
AAI848
nominal voltage (at DC)
600 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
AAP898
construction size
3 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.347 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation