??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2838520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2838520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-18 EX
DESCSHORT
Description short
Контроль нагрузки электронных систем, Электр. предохранитель, 18 A, 24 В DC
DESCLONG
Description long
Электронный контроль нагрузки для мониторинга электронных цепей на стороне нагрузки
GTIN
4064675444213
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
18 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.063 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94054231
URL
URL
Preview - Generation