??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2838520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2838520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AMG ELM-18 EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung, Elektr. Sicherung, 18 A, 24 V DC
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronische Lastüberwachung zur Überwachung nachgeschalteter Stromkreise.
GTIN
4064675444213
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
AAC058
Nennbetriebsstrom
18 A
AAC063
nominale Messspannung
24 V
BAD915
Spannungsart
DC
AAF040
Masse
0.063 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94054231
URL
URL
Preview - Generation