??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2831790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2831790000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/10 WT
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, белый, 32 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4064675417026
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
white
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation