??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2831710000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2831710000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/6 BK
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów: 6, Raster w mm: 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 mm
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
4064675416944
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
6
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation