??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2831640000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2831640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/10 WT
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, белый, 24 A, Количество полюсов: 10, Шаг в мм: 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
4064675416876
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAA351
color
white
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation