??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2830780000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2830780000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 4, Codifica: T-coded, Femmina M12, Spina M12, 63 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
4064675389149
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
T-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
12 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.024 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation