??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2827120000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2827120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FC10 PN/32A S1 B BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Polzahl: 32, Kabellänge: 100 mm, Länge: 12.2 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4064675363729
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
grau
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD993
geschirmt
Nein
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAI969
Länge
100 12.2 m
AAF040
Masse
0.007 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation