??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2813820020
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2813820020
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5ES8VB0020N40N40-B-K6KV
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Smart Metering Patchkabel, RJ45 IP30 (gesteckt) RJ45 IP30 (gesteckt) Polzahl: 8, 2 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Smart Metering Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4064675298342
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
blau
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
BAB378
Farbe des Mantels
blau
BAD993
geschirmt
Ja
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAI969
Länge
2 m
AAF040
Masse
0.086 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444210
URL
URL
Preview - Generation