??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2807430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2807430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VPU AC II F 1+1 R 300/40
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Überspannungsschutz, mit Fernmeldekontakt, Typ II, Typ III, Netzform: Einphasig, TN, TT, IT mit N, IT ohne N, AC, 230 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4064675275527
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
25 mm²
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAI847
Nennspannung (bei AC)
230 V
AAJ018
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
35 mm²
AAJ019
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm²
AAP898
Baugröße
2 TE
BAG640
Montageart
Einbauinstallation
AAF040
Masse
0.266 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation